17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィッシュコンテナー

フィッシュコンテナー

通常単価(税別)
5,682円~7,800円
税込単価
6,250円~8,580円
通常出荷日:6日目~8日目

【特長】・滑らかな面で構成されたものがトロ函です。・洗浄性に優れています。材質:ポリエチレン(PE)、...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 火気厳禁
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    仕様

    SKFA-B【特長】
    ・滑らかな面で構成されたものがトロ函です
    ・洗浄性に優れています
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:584×388×134
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:527×341×112
    ・内容量(L):22.3
    ・出荷単位(個):10
    ・オプション:フタ
    ・質量:1290g
    【材質/仕上】
    ・ポリエチレン(PE)
    SKFC-C【特長】
    ・滑らかな面で構成されたものがトロ函です
    ・洗浄性に優れています
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:573×389×105
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:529×342×82
    ・内容量(L):16.9
    ・出荷単位(個):10
    ・オプション:フタ
    ・カード差し:両短辺3-2、12型
    ・質量:1030g
    【材質/仕上】
    ・ポリエチレン(PE)

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・滑らかな面で構成されたものがトロ函です・洗浄性に優れています・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:584×388×134・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:527×341×112
    ・内容量(L):22.3・出荷単位(個):10・オプション:フタ・質量:1290g・ポリエチレン(PE)・A 青
    1個
    ・滑らかな面で構成されたものがトロ函です・洗浄性に優れています・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:574×388×72・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:526×340×50
    ・内容量(L):10.9・出荷単位(個):10・JANコード:4983049331242・質量:930g・ポリエチレン(PE)・B クリーム
    1個
    ・滑らかな面で構成されたものがトロ函です・洗浄性に優れています・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:573×389×105・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:529×342×82
    ・内容量(L):16.9・出荷単位(個):10・オプション:フタ・カード差し:両短辺3-2、12型・質量:1030g・ポリエチレン(PE)・C 青
    1個
    ・滑らかな面で構成されたものがトロ函です・洗浄性に優れています・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:573×389×105・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:529×342×82
    ・内容量(L):16.9・出荷単位(個):10・オプション:フタ・カード差し:両短辺3-2、12型・質量:1030g・ポリエチレン(PE)・C クリーム
    1個
    ・滑らかな面で構成されたものがトロ函です・洗浄性に優れています・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:577×389×134・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:530×342×110
    ・内容量(L):22.1・出荷単位(個):10・オプション:フタ・質量:1270g・ポリプロピレン(PP)・D 青
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,343円
    ( 8,077円 )
    8日目
    6,081円
    ( 6,689円 )
    6日目
    5,948円
    ( 6,543円 )
    6日目
    5,682円
    ( 6,250円 )
    8日目
    7,800円
    ( 8,580円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・滑らかな面で構成されたものがトロ函です。
    ・洗浄性に優れています。
    材質:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フィッシュコンテナーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フィッシュコンテナー
    サンテナーB
    15/27L バスケット(4個)
    サンコー 中型ばんじゅう クリーム
    サンコー サンテナーA#80K嵩上げフタ
    天昇 麺コンテナー
    メーカー三甲三甲エスコ三甲三甲三甲
    通常価格5,682円-4,664円 -4,733円 -4,112円4,876円4,957円 -
    通常出荷日6日目〜7日目〜1日目〜8日目2日目6日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト