ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
ABC商会 一液型簡易発泡ウレタンインサルパック |
|
フィッシャー 一液性簡易発泡ウレタン ハイパーフォーム |
|
コロナ 石油タンク(屋内用) |
|
日本ヘルメチックス ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット |




通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,239円 ( 15,663円 ) | 8日目 |
1,992円 ( 2,191円 ) | 1日目 |
9,270円 ( 10,197円 ) | 6日目 |
11,573円 ( 12,730円 ) | 2日目 |
5,674円 ( 6,241円 ) | 1日目 |
8,476円 ( 9,324円 ) | 8日目 |
7,022円 ( 7,724円 ) | 1日目 |
3,546円 ( 3,901円 ) | 1日目 |
【特長】
・要冷蔵及び要保温食品等の輸送・保管箱として最適です。
・保冷、保温効果を持つ、軽量コンテナーは荷役作業を軽減します。
【用途】
・要冷蔵および要保温食品の輸送・保管箱として
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パール金属
発泡クーラーボックス M-8169・ M-8170
4通常価格(税別):1,290円~

エスコ
保冷ボックス(折畳み式)
0通常価格(税別):13,201円~

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
0通常価格(税別):5,541円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

杉田エース
アルミドアガラリ
5通常価格(税別):6,370円~

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~

ワイズ
エアコンフィルタ-
3.5通常価格(税別):520円~

トラスコ中山
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
3通常価格(税別):1,194円~