ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンテナーD |
|
岐阜プラスチック工業 RBコンテナー本体/専用蓋 |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |



【特長】・4側面のうち1面もしくは2面に段差(オープン)形状を設けた特殊形状の全面網目のコンテナーです...
詳細を確認
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,762円 ( 4,138円 ) | 6日目 |
3,762円 ( 4,138円 ) | 6日目 |
4,557円 ( 5,013円 ) | 8日目 |
10,561円 ( 11,617円 ) | 6日目 |
4,556円 ( 5,012円 ) | 6日目 |
4,317円 ( 4,749円 ) | 6日目 |
5,238円 ( 5,762円 ) | 6日目 |
9,106円 ( 10,017円 ) | 6日目 |
10,500円 ( 11,550円 ) | 6日目 |
【特長】
・4側面のうち1面もしくは2面に段差(オープン)形状を設けた特殊形状の全面網目のコンテナーです。
・段積み時のオープン部分から内容物の取り出しが可能です。
【用途】
・葉たばこポット用コンテナー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):547円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):403円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ 本体/フタ
5通常価格(税別):745円~

トラスコ中山
Fシリーズコンテナ(本体)
4.8通常価格(税別):1,125円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):880円~

トラスコ中山
コンテナ THC型 (Aタイプ) フタ
4通常価格(税別):438円~

三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
0通常価格(税別):2,018円~

アズワン
モジュールコンテナー PZ-0001~PZ-0005
5通常価格(税別):570円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ