ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤコーナーパッド(可動式)

  • 材質1
    硬質ポリウレタン
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 全長(m)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 外幅(mm)

  • 穴径(mm)

  • 全長(mm)

  • 長さ(mm)

  • 適合ベルト幅(mm)

  • 商品タイプ詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

全長

(m)

JANコード

質量(g)

トラスココード

外幅(mm)

穴径(mm)

全長(mm)

長さ(mm)

適合ベルト幅(mm)

商品タイプ詳細

最小発注数量
その他
-
4580269149079
1000.0
819-5591
44
24
95
95
20
ワイヤーコーナーパッド(可動式)
1個
その他
-
4580269149086
1400.0
819-5592
54
32
110
110
28
ワイヤーコーナーパッド(可動式)
1個
その他
-
4580269149093
1800.0
819-5593
65
40
140
140
36
ワイヤーコーナーパッド(可動式)
1個
その他
-
4580269149109
2200.0
819-5594
80
48
160
160
44
ワイヤーコーナーパッド(可動式)
1個
その他
-
-
2600.0
819-5595
100
60
200
200
56
ワイヤーコーナーパッド(可動式)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,019円
( 46,221円 )
1日目
48,269円
( 53,096円 )
1日目
58,728円
( 64,601円 )
1日目
118,276円
( 130,104円 )
1日目
278,221円
( 306,043円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウレタン製のコーナーパッドが吊り荷への傷を防止します
・ワイヤーによる吊り荷への傷を防きます
・吊り荷の角度に合わせてご使用できます
・取付取外しが可能です
【用途】
・金型・工業用品運搬に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤコーナーパッド(可動式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤコーナーパッド(可動式)
チェーンコーナーパッド(可動式)
長さ調整器付ベルトスリング バリオウェブ
ベルトスリング用コーナーパッド マグネット付
ベルトスリング用コーナーパッド 外れ止め・マグネット付
ワイヤコーナーパッド(可動式) SKD-16
メーカーRUDRUDRUDRUDRUDSECUTEX
通常価格42,019円-42,019円 -184,598円 -26,542円 -45,080円 -37,512円
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目1日目
材質1硬質ポリウレタン硬質ポリウレタンベルト:ポリエステル繊維、フック:G80+スチール硬質ポリウレタン硬質ポリウレタン-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト