17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンケースK 本体
  • サンケースK 本体

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サンケースK 本体

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SKCS-K5-TM

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・本体は透明度が高く、内容物がはっきり見えます。
・ワンウェイ出荷用の機能を果たし、なおかつディスプレイ容器としてもご利用できます。
【用途】
・珍味出荷用容器

ご注意

  • 火気厳禁

指定中の仕様・寸法情報

容量(L)
5
外形間口(mm)
359
外形奥行(mm)
210
外形高さ(mm)
93
トラスココード
217-1624
有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
318×183×82
質量(g)
325.000
材質1
ポリプロピレン(PP)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト