ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパレッターF#1400フタ ブルー SK-CP-F1400-F-BL
  • コンパレッターF#1400フタ ブルー

コンパレッターF#1400フタ ブルー

通常単価(税別)
21,514
税込単価
23,665
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・コンパレッターF#1400専用のフタです。・火気厳禁です。・外形寸法(mm)間口:115...

詳細を確認
  • ブルー
  • 外形間口 (mm)
    1154
  • 外形奥行 (mm)
    1462
  • 外形高さ (mm)
    70
  • JANコード
    4983049394155
  • トラスココード
    816-6656
  • 質量(g)
    7300.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-CP-F1400-F-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

コンパレッターF#1400フタ ブルー 製品特長・仕様

SK-CP-F1400-F-BLの仕様・寸法情報

ブルー
外形間口(mm)
1154
外形奥行(mm)
1462
外形高さ(mm)
70
JANコード
4983049394155
トラスココード
816-6656
質量(g)
7300.0
材質1
ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-CP-F1400-F-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,514
( 23,665 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・コンパレッターF#1400専用のフタです。
・火気厳禁です。
・外形寸法(mm)間口:1154
・外形寸法(mm)奥行:1462
・外形寸法(mm)高さ:70

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンパレッターF#1400フタ ブルーの型番SK-CP-F1400-F-BLのページです。 型番SK-CP-F1400-F-BLに関する仕様情報を記載しております。
コンパレッターF#1400フタ ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパレッターF#1400フタ ブルー
サンコールドボックス#1000LD本体・フタ ブルー
サンテナーB #50ー2(4把手、2印刷面)
サンテナーB #50-3(2把手、2印刷面)
トップコンテナー#50ー2 黄
サンテナーB ライトグレー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格21,514463,4863,4013,3443,2304,140
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
ブルーブルーイエローオレンジイエローグレー
外形間口(mm)11541700521523521570
外形奥行(mm)14621240363365370391
外形高さ(mm)70775308304305130
JANコード498304939415549830494710234983049265035498304927539349830492151224983049223462

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト