ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 カード差し130型~(ワンタッチ式) 透明 |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
三甲 カード差し 透明 |
|
矢崎化工 ボックス型コンテナ ポリテナー PTシリーズ |
|
積水テクノ成型 TR型コンテナ/オプション |
|
三甲 折りたたみコンテナ マドコンライト スライドロックフタ付 |

【特長】・コンテナーの仕分け作業をより効率化します。・金属を使用せず、錆びの心配もありません。・コンテ...
詳細を確認
SKCA-5-TM

SKCA-9.5-TM

SKCA-9S-TM

SKCA-10-TM

SKCA-12M-TM

SKCA-12-TM

SKCA-13-TM

SKCA-16.5-TM

SKCA-16-TM

SKCA-21-TM

SKCA-35-2-TM

SKCA-85-TM

SKCA-97-TM
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
283円 ( 311円 ) | 8日目 |
239円 ( 263円 ) | 8日目 |
283円 ( 311円 ) | 8日目 |
283円 ( 311円 ) | 8日目 |
283円 ( 311円 ) | 8日目 |
283円 ( 311円 ) | 8日目 |
283円 ( 311円 ) | 8日目 |
239円 ( 263円 ) | 8日目 |
283円 ( 311円 ) | 8日目 |
283円 ( 311円 ) | 2日目 |
239円 ( 263円 ) | 8日目 |
283円 ( 311円 ) | 8日目 |
239円 ( 263円 ) | 8日目 |
【特長】
・コンテナーの仕分け作業をより効率化します。
・金属を使用せず、錆びの心配もありません。
・コンテナーに取り付けて、カンバン管理ができます。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):547円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):403円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ 本体/フタ
5通常価格(税別):745円~

トラスコ中山
Fシリーズコンテナ(本体)
4.8通常価格(税別):1,125円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):880円~

トラスコ中山
コンテナ THC型 (Aタイプ) フタ
4通常価格(税別):438円~

三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
0通常価格(税別):2,018円~

アズワン
モジュールコンテナー PZ-0001~PZ-0005
5通常価格(税別):570円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ