ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンコー カード差し22型 透明 |
|
三甲 カード差し100型以下(ワンタッチ式) 透明 |
|
三甲 サンコー カード差し14型 透明 |
|
三菱ケミカル ヒシ カード差し |
|
三甲 サンコー カード差し12ーS型 透明 |





| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
216円 ( 238円 ) | 8日目 |
255円 ( 281円 ) | 8日目 |
216円 ( 238円 ) | 8日目 |
216円 ( 238円 ) | 8日目 |
216円 ( 238円 ) | 8日目 |
216円 ( 238円 ) | 8日目 |
216円 ( 238円 ) | 8日目 |
216円 ( 238円 ) | 8日目 |
216円 ( 238円 ) | 8日目 |
【特長】
・コンテナーの仕分け作業をより効率化します。
・金属を使用せず、錆びの心配もありません。
・コンテナーに取り付けて、カンバン管理ができます。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):547円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):403円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ 本体/フタ
5通常価格(税別):745円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):880円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):283円~

三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
0通常価格(税別):1,559円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ(浅型)
4.9通常価格(税別):475円~

三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
4.7通常価格(税別):3,890円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ