ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックスCー5 SKC-5-GY
  • サンボックスCー5

サンボックスCー5

通常単価(税別)
1,949
税込単価
2,144
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • グレー
  • JANコード
    4983049330566
  • トラスココード
    217-5265
  • 質量(g)
    640.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    両短辺95型

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SKC-5-GY
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックスCー5 製品特長・仕様

SKC-5-GYの仕様・寸法情報

グレー
JANコード
4983049330566
トラスココード
217-5265
質量(g)
640.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
両短辺95型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKC-5-GY
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,949
( 2,144 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックスCー5の型番SKC-5-GYのページです。 型番SKC-5-GYに関する仕様情報を記載しております。
サンボックスCー5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックスCー5
ボックス型コンテナ"サンボックス #C-5″ ブルー
サンボックス #75ー2C
サンコー サンボックスC-5 ノンノコ ブルー
サンボックス #9C
ボックス型コンテナ“サンボックス #14-5"
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,9494,9237,7135,3922,4702,658
通常出荷日8日目1日目8日目1日目8日目1日目
グレーブルーグレーブルーグレーグリーン
JANコード498304933056649830493305284983049325760498304900022349830493290654983049011113
トラスココード217-5265341-9754217-4895115-7005217-4846855-1505
質量(g)640.0007002480.0007506501020
材質1ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)ナイロン(PA)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト