17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

サンコー サンケースCー300フタ 白

サンコー サンケースCー300フタ 白
  • サンコー サンケースCー300フタ 白
通常単価(税別)
496円~709円
税込単価
546円~780円
通常出荷日:6日目

【特長】・本体は透明度が高く、内容物がはっきり見えます。・ワンウェイ出荷用の機能を果たし、なおかつディ...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

質量(g)

材質1

内容量(L)

最小発注数量
14.000
ポリプロピレン(PP)
-
1個
33.000
ポリスチレン(PS)
0.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
496円
( 546円 )
6日目
709円
( 780円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は透明度が高く、内容物がはっきり見えます。
・ワンウェイ出荷用の機能を果たし、なおかつディスプレイ容器としてもご利用できます。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×高さ:99φ×14
・出荷単位(個):250
・サンコー サンケースCー300フタ 白
・質量:14g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • サンケースK450本体 透明 画像

    三甲

    サンケースK450本体 透明

    【特長】本体は透明度が高く、内容物がはっきり見えます。ワンウェイ出荷用の機能を果たし、なおかつディスプレイ容器としてもご利用できます。

  • サンケースCー200 画像

    三甲

    サンケースCー200

    【特長】本体は透明度が高く、内容物がはっきり見えます。ワンウェイ出荷用の機能を果たし、なおかつディスプレイ容器としてもご利用できます。

  • サンコー サンケースC200ー3フタ 透明 画像

    三甲

    サンコー サンケースC200ー3フタ 透明

    【特長】本体は透明度が高く、内容物がはっきり見えます。ワンウェイ出荷用の機能を果たし、なおかつディスプレイ容器としてもご利用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー サンケースCー300フタ 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー サンケースCー300フタ 白
サンコー サンケースCー180ー2フタ 透明
サンコー サンケースC200ー3フタ 透明
サンコー サンケースCー800フタ 青
サンコー サンケースCー130フタ 半透明
サンコー サンケースCー150フタ 半透明
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格496円-444円 -443円 -496円 -444円 -444円 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト