17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンテナーB(34.9~62.4L)

サンテナーB(34.9~62.4L)

通常単価(税別)
3,9205,963
税込単価
4,3126,559
通常出荷日:8日目

【特長】・全面網目のコンテナーです・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • 材質(本体)

  • 容量(L)

  • 外形間口(mm)

  • 外形奥行(mm)

  • 外形高さ(mm)

  • 色詳細

  • 有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)

  • 材質詳細

  • 質量(g)

  • 用途

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

材質(本体)

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

色詳細

有効内寸(間口×奥行×高さ)

(mm)

材質詳細

質量

(g)

用途

JANコード

備考

最小発注数量
その他
ダークブルー
62.4
622
462
268
572×412×250
ポリエチレン(PE)
2380
食品配送用コンテナー
4983049226258
B#62
1個
ポリプロピレン(PP)
ダークブルー
52.4
642
315
338
582×267×324
-
2530
工業部品収納用コンテナー
-
B#60-3
1個
ポリプロピレン(PP)
その他
52.4
639
320
330
グレー
590×275×316
-
2670
りんごコンテナー
-
B#60F-1
1個
ポリプロピレン(PP)
その他
47.6
644
320
294
グレー
590×276×285
-
2220
りんごコンテナー
4983049226081
B#60K
1個
ポリプロピレン(PP)
その他
34.9
639
317
228
グレー
592×270×213
-
2050
りんごコンテナー
-
B#60S-3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,889
( 6,478 )
8日目
5,963
( 6,559 )
8日目
5,569
( 6,126 )
8日目
4,322
( 4,754 )
8日目
3,920
( 4,312 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面網目のコンテナーです
・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンテナーB(34.9~62.4L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンテナーB(34.9~62.4L)
サンテナーB(19.8~28.4L)
サンテナーB(42~46.6L)
サンテナーB(3.2L/7.2L)
サンテナーB(46.5~58L)
サンテナーB(10.1~19.8L)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,920-2,073 -3,164 -1,420 -3,637 -2,525 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト