17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

混合・攪拌機「まぜまぜマン」 SKBシリーズ

通常単価(税別)
896,638円~1,011,310円
税込単価
986,302円~1,112,441円
通常出荷日:14日目

【特長】・容器をそのまま回転させるシンプル構造で省力化にも貢献します・傾斜対角線を直径とした三次元的運...

詳細を確認
  • 最大エアー消費量(L/分)
    70.6
  • 材質1
    スチール(SS400)

ご注意

  • 対応缶についてはご相談ください。 容器は別売です。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

詳細タイプ

最大エア消費量

(L/分)

回転数

(rpm)

ホース接続口

ホース内径

(mm)

JANコード

トラスココード

使用空気圧力(MPa)

最大荷重(kg)(缶を含む、偏荷重除く)

特長

質量(g)

付属品

対応缶

最小発注数量
-
-
-
-
-
-
4560129980219
794-8522
-
25
安全カバー付
51000
-
-
1個
-
-
-
-
-
-
4560129980424
794-8531
-
25
安全カバー・ルブリケーター付
53000
-
-
1個
かくはん機(据付タイプ)
タイマー(作業時間)
70.6
0~最高150
G1/4(スタッチメント付)
8
4560129980103
465-5834
0.6
25
安全カバー付
50600.0
安全カバー付
JIS規格20Lペール缶
1個
-
-
-
-
-
-
4560129980417
794-8549
-
25
安全カバー・ルブリケーター付
52600
-
-
1個
かくはん機(据付タイプ)
タイマー(作業時間)
70.6
0~最高150
G1/4(スタッチメント付)
8
4560129980080
465-5842
0.6
25
安全カバー付
51000
安全カバー付
一斗缶(石油缶)
1個
-
-
-
-
-
-
4560129980400
794-8557
-
25
安全カバー・ルブリケーター付
53000
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
931,333円
( 1,024,466円 )
14日目
1,011,310円
( 1,112,441円 )
14日目
902,123円
( 992,335円 )
14日目
981,590円
( 1,079,749円 )
14日目
896,638円
( 986,302円 )
14日目
976,615円
( 1,074,277円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・容器をそのまま回転させるシンプル構造で省力化にも貢献します
・傾斜対角線を直径とした三次元的運動による優れたかくはん性能です
・本体設置後エアーチューブをつなぐだけ
・設置のための防爆電気工事も不要で電気式防爆型に比べズバ抜けて
・エアーモーター式に比べエアーの消費量が圧倒的に少なく、運転音も驚きの静かさです
・材料の品質が安定し、不良が減少します
・かくはん羽根を使わないので準備作業や片付け作業のわずらわしさがなく、労力を大幅に軽減します
・天板を切らないので残材をそのまま保存でき、ムダを出しません(一斗缶など)
・緩急を伴う独特な動きと半回転もできる独自機構で、電気駆動式と比べ混合かくはん性能が大幅に向上します
・運転時間と回転数が可変できます
【用途】
・液体(流体):塗料、インキ、オイル、接着剤
・粉体:薬品、金属粉、小麦粉
・粒体:樹脂ペレット、豆、米
・その他:お茶の葉、比重の違う物質同士
・インキなど液体の沈降分散
・粒・粉などのブレンド
・食品・医薬品・工業用材料などの混合
・部品・容器洗浄

ご注意

  • 対応缶についてはご相談ください。 容器は別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

混合・攪拌機「まぜまぜマン」 SKBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
混合・攪拌機「まぜまぜマン」 SKBシリーズ
混合・攪拌機「まぜまぜマン」 SKH-40
混合かくはん機“まぜまぜマン(R)”(電気駆動式)安全カバーなし
ミスギ 混合・攪拌機「まぜまぜマン」
エレポン化工機 小型薬液タンク用攪拌機
エレポン化工機 小型薬液タンク用攪拌機
メーカーミスギミスギミスギミスギエレポン化工機エレポン化工機
通常価格896,638円-349,626円 -288,708円 -184,877円 -348,834円392,848円
通常出荷日14日目6日目〜6日目〜4日目〜14日目19日目
最大エアー消費量(L/分)70.6-----
材質1スチール(SS400)スチール(SS400)スチール(SS400)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かくはん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト