ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 中量キャスターラック 50支柱タイプ |
|
サカエ 中量作業台KVタイプ(組立式) |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |




通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,397円 ( 4,837円 ) | 6日目 |
3,444円 ( 3,788円 ) | 6日目 |
4,397円 ( 4,837円 ) | 6日目 |
5,175円 ( 5,693円 ) | 6日目 |
4,989円 ( 5,488円 ) | 6日目 |
【特長】
・全面網目のコンテナーです。
・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):403円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):547円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ 本体/フタ
5通常価格(税別):745円~

三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
0通常価格(税別):2,018円~

トラスコ中山
Fシリーズコンテナ(本体)
4.8通常価格(税別):1,125円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):880円~

アズワン
モジュールコンテナー PZ-0001~PZ-0005
5通常価格(税別):570円~

アステージ
NWボックス
5通常価格(税別):2,065円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ