17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンテナーB ライトブルー
  • サンテナーB ライトブルー

サンテナーB ライトブルー

通常単価(税別)
1,9308,264
税込単価
2,1239,090
通常出荷日:8日目

【特長】・全面網目のコンテナーです・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です

ご注意

  • 火気厳禁
未確定 30 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンテナーB ライトブルー 製品特長・仕様

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

材質(本体)

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

有効内寸(間口×奥行×高さ)

(mm)

適合カード差し(別売)

最小発注数量
ポリプロピレン
6.5
312
237
125
4983049200753
217-3164
520
275×200×111
両長辺21型 両短辺10、10-2型
5個
ポリエチレン
14.1
624
390
81
4983049221529
217-3173
860
563×343×60
-
5個
ポリプロピレン
18.5
480
420
116
4983049221727
217-3198
1140
438×380×102
両長辺22型-B
5個
ポリプロピレン
17
483
422
106
4983049222229
217-3186
1035
444×383×90
-
5個
ポリプロピレン
17
482
422
106
4983049220423
217-3115
1020
443×383×91
両長辺22型-A
5個
ポリエチレン
11.2
628
438
54
-
217-3177
1050
576×388×40
-
5個
ポリプロピレン
18.5
473
312
161
4983049251953
217-1606
1035
436×275×147
両長辺21型、両短辺9L型、9M型、9S型
5個
ポリプロピレン
19
575
389
114
4983049251984
217-3183
1200
531×345×93
-
5個
ポリプロピレン
21.7
702
462
88
4983049221628
217-3188
1280
654×416×72
両長辺22型-A、両短辺13S、22型-A
5個
ポリプロピレン
12.9
700
460
57
4983049242050
217-1622
940
653×413×40
-
5個
ポリプロピレン
18.9
700
461
83
4983049222038
217-4690
1080
646×407×62
-
5個
ポリプロピレン
22
428
310
243
4983049222328
217-4743
1250
368×269×208
両短辺9L型
5個
ポリプロピレン
11.5
545
390
75
4983049223325
217-1596
940
493×348×60
-
5個
ポリプロピレン
25.8
622
462
116
4983049222458
217-3170
1310
570×410×100
両短辺12型、両長辺22型-B
5個
ポリエチレン
24.1
533
366
160
4983049222557
217-1561
1200
478×319×144
両短辺9型
5個
ポリプロピレン
40.4
635
394
205
4983049222656
217-1614
1960
576×353×185
両長辺22型-B
5個
ポリプロピレン
26.9
698
481
105
4983049222724
217-1544
1520
646×431×85
両短辺12型
5個
ポリプロピレン
28.3
594
312
194
4983049252820
217-4755
1500
550×274×180
両長辺21型、両短辺9、21、25-2型
5個
ポリプロピレン
30.1
701
460
125
4983049223035
217-3135
1750
653×412×103
4辺22型-B
5個
ポリプロピレン
27
716
460
113
4983049203051
217-4767
1220
646×406×90
4辺22型-A
5個
ポリプロピレン
33.4
790
270
200
4983049223356
217-4728
1800
741×231×182
両短辺9型
5個
ポリエチレン
34.8
622
462
152
4983049213555
217-1590
1700
572×412×137
-
5個
ポリプロピレン
37.4
678
448
155
4983049213753
217-4703
1700
629×398×140
両短辺22型-B
5個
ポリプロピレン
18.5
444
333
155
4983049223721
217-0049
830
397×290×143
両長辺21型、両短辺22型-B
5個
ポリエチレン
39.9
618
413
197
4983049254169
217-4732
1560
561×370×181
片短辺4型、両長辺22型-B
5個
ポリエチレン
42
619
429
195
4983049224254
217-3156
1750
573×383×178
両長辺22型-B
5個
ポリエチレン
40.4
619
429
188
4983049234253
217-1538
2100
573×383×173
両長辺22型-B
5個
ポリプロピレン
45.6
840
616
112
4983049226326
217-1591
2600
794×570×90
4辺22型-A
5個
ポリエチレン
53.6
640
320
322
4983049226029
217-3144
2715
603×283×309
-
5個
ポリプロピレン
67.8
616
425
311
4983049228221
217-4780
2600
573×381×295
両短辺119型(熱カシメ)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,930
( 2,123 )
8日目
3,678
( 4,046 )
8日目
3,708
( 4,079 )
8日目
2,898
( 3,188 )
8日目
3,470
( 3,817 )
8日目
2,989
( 3,288 )
8日目
2,972
( 3,269 )
8日目
3,804
( 4,184 )
8日目
4,000
( 4,400 )
8日目
2,836
( 3,120 )
8日目
3,847
( 4,232 )
8日目
3,903
( 4,293 )
8日目
2,992
( 3,291 )
8日目
4,349
( 4,784 )
8日目
2,913
( 3,204 )
8日目
5,473
( 6,020 )
8日目
4,000
( 4,400 )
8日目
4,368
( 4,805 )
8日目
4,349
( 4,784 )
8日目
3,903
( 4,293 )
8日目
5,859
( 6,445 )
8日目
4,511
( 4,962 )
8日目
4,156
( 4,572 )
8日目
3,645
( 4,010 )
8日目
3,858
( 4,244 )
8日目
4,850
( 5,335 )
8日目
4,331
( 4,764 )
8日目
8,264
( 9,090 )
8日目
5,709
( 6,280 )
8日目
5,074
( 5,581 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面網目のコンテナーです
・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンテナーB ライトブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QサンテナーBに収納可能な内容物の重量を教えてください。
A
サンテナーBに収納可能な内容物の重量は、最大20kgを目安にしてください。なお、荷重が一部に集中すると変形などを招くおそれがあるので、荷重が集中しないように注意してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンテナーB ライトブルー
サンボックス #36-2S ライトブルー
TPボックス TP341-SN ブルー/ライトブルー
ジャンボックス #1000H4 ライトブルー
サンテナーB #50ー2(2把手、2印刷面)
サンセパレーター116
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,930-3,7303,794225,7403,739229
通常出荷日8日目6日目6日目8日目8日目8日目
商品タイプメッシュコンテナ-----
ブルー-----
色詳細ライトブルー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト