17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンテナーB(13.1~37.8L)

サンテナーB(13.1~37.8L)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

  • 材質(本体)

  • 容量(L)

  • 外形間口(mm)

  • 外形奥行(mm)

  • 外形高さ(mm)

  • 色詳細

  • 有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)

  • 材質詳細

  • オプション

  • 質量(g)

  • 用途

  • 適用カード差し(別売)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

材質(本体)

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

色詳細

有効内寸(間口×奥行×高さ)

(mm)

材質詳細

オプション

質量

(g)

用途

適用カード差し(別売)

JANコード

備考

最小発注数量
ポリプロピレン(PP)
ダークブルー
13.1
460
350
110
411×301×89
-
-
850
精肉パック配送用コンテナー
両長辺22型-A
-
B#30ハーフ
5個
ポリプロピレン(PP)
ダークブルー
14.8
674
446
68
628×399×50
-
-
1225
豆腐配送用コンテナー
-
-
B#37-3
1個
ポリプロピレン(PP)
ダークブルー
39
548
364
270
481×304×241
-
-
2200
工業部品洗浄用コンテナー
両短辺中央9S、9M、9L型
-
B#39S
1個
ポリプロピレン(PP)
ダークブルー
28.5
700
460
113
652×412×95
-
-
1600
トレーコンテナー
両長辺カード差込機構有
4983049223059
B#30-2
1個
ポリプロピレン(PP)
ダークブルー
33.6
700
460
136
653×413×115
-
-
1760
トレーコンテナー
4辺22型-A
4983049223028
B#30-3
1個
ポリプロピレン(PP)
ダークブルー
27.3
700
461
113
650×411×90
-
-
1300
トレーコンテナー
4辺22型-A
4983049253056
B#30-5
1個
ポリプロピレン(PP)
ダークブルー
30.6
700
460
121
652×412×102
-
-
2100
食品配送用容器
両短辺12S型、片短辺45型
4983049223622
B#30-6(B)
5個
その他
その他
27
716
460
113
オレンジ
646×406×90
ポリエチレン(PE)
-
1220
トレーコンテナー
4辺22型-A
-
B#30
1個
ポリプロピレン(PP)
その他
56.1
678
448
238
629×398×220
-
-
2180
メロンコンテナー
両短辺22型-B
4983049223776
B#37-2
1個
ポリプロピレン(PP)
ダークブルー
37.8
625
295
250
590×260×235
-
エッグトレー20×10枚
1715
鶏卵パック用コンテナー
-
-
B#39
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,940
( 3,234 )
8日目
4,810
( 5,291 )
6日目
6,778
( 7,456 )
6日目
4,841
( 5,325 )
6日目
5,317
( 5,849 )
6日目
5,317
( 5,849 )
6日目
5,495
( 6,045 )
8日目
4,317
( 4,749 )
6日目
7,913
( 8,704 )
8日目
5,540
( 6,094 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面網目のコンテナーです
・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンテナーB(13.1~37.8L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンテナーB(13.1~37.8L)
サンテナーB(10.1~19.8L)
サンテナーB(19.8~28.4L)
サンテナーB(42~46.6L)
サンテナーB(3.2L/7.2L)
サンテナーB(46.5~58L)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,940-3,031 -2,492 -3,807 -1,723 -4,382 -
通常出荷日6日目〜8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト