ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 バケット型コンテナ サンバケット |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ) |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
ミスミ 軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ |

【特長】・全面網目のコンテナーです・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,389円 ( 5,928円 ) | 8日目 |
6,682円 ( 7,350円 ) | 8日目 |
8,136円 ( 8,950円 ) | 8日目 |
6,322円 ( 6,954円 ) | 8日目 |
6,747円 ( 7,422円 ) | 8日目 |
6,535円 ( 7,189円 ) | 8日目 |
5,107円 ( 5,618円 ) | 8日目 |
4,964円 ( 5,460円 ) | 8日目 |
5,131円 ( 5,644円 ) | 8日目 |
5,287円 ( 5,816円 ) | 8日目 |
6,044円 ( 6,648円 ) | 8日目 |
5,526円 ( 6,079円 ) | 8日目 |
4,374円 ( 4,811円 ) | 8日目 |
6,278円 ( 6,906円 ) | 8日目 |
4,308円 ( 4,739円 ) | 8日目 |
5,242円 ( 5,766円 ) | 8日目 |
6,044円 ( 6,648円 ) | 8日目 |
8,171円 ( 8,988円 ) | 8日目 |
5,739円 ( 6,313円 ) | 8日目 |
5,769円 ( 6,346円 ) | 8日目 |
6,816円 ( 7,498円 ) | 8日目 |
【特長】
・全面網目のコンテナーです
・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):1,162円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):497円~

DICプラスチック
B型コンテナ(ブルー/レッド/イエロー)
4.5通常価格(税別):1,214円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~

岐阜プラスチック工業
リス ST型コンテナ
5通常価格(税別):1,159円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ(浅型)
4.9通常価格(税別):589円~

三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
4.7通常価格(税別):3,473円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ