ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
DICプラスチック DA型コンテナ本体・フタ |
|
トラスコ中山 連結式アルミステップ (縞板タイプ) |
|
積水テクノ成型 グリーンレーベルコンテナ(100%再生材) |




| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,297円 ( 2,527円 ) | 8日目 |
2,464円 ( 2,710円 ) | 8日目 |
2,464円 ( 2,710円 ) | 8日目 |
2,943円 ( 3,237円 ) | 8日目 |
2,360円 ( 2,596円 ) | 8日目 |
2,220円 ( 2,442円 ) | 8日目 |
2,851円 ( 3,136円 ) | 8日目 |
3,569円 ( 3,926円 ) | 8日目 |
3,569円 ( 3,926円 ) | 8日目 |
3,470円 ( 3,817円 ) | 8日目 |
3,714円 ( 4,085円 ) | 8日目 |
4,068円 ( 4,475円 ) | 8日目 |
3,516円 ( 3,868円 ) | 8日目 |
4,820円 ( 5,302円 ) | 8日目 |
3,751円 ( 4,126円 ) | 8日目 |
【特長】
・全面網目のコンテナーです。
・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
【用途】
・イチゴパック用コンテナー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):880円~

三甲
テンバコ
4.3通常価格(税別):1,140円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ(浅型)
4.9通常価格(税別):475円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Bタイプ)
4.5通常価格(税別):321円~

トラスコ中山
Fシリーズコンテナ(本体)
4.8通常価格(税別):1,125円~

三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
4.7通常価格(税別):3,890円~

積水テクノ成型
トヨタ規格コンテナ
4通常価格(税別):670円~

三甲
TP規格コンテナ TPボックス
3通常価格(税別):693円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ