ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンテナーB#19ーNフタ 透明 SK-B19-N-F-TM
  • サンテナーB#19ーNフタ 透明

サンテナーB#19ーNフタ 透明

通常単価(税別)
1,709
税込単価
1,880
通常出荷日:8日目

【特長】・透明のため、視認性に優れます。【材質】・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します

型番:

SK-B19-N-F-TM
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンテナーB#19ーNフタ 透明 製品特長・仕様

SK-B19-N-F-TMの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
クリア
外形間口(mm)
473
外形奥行(mm)
312
外形高さ(mm)
19
その他
オプション
詳細タイプ
フタ
JANコード
4983049221505
トラスココード
201-1220
質量(g)
370.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-B19-N-F-TM
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,709
( 1,880 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明のため、視認性に優れます。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンテナーB#19ーNフタ 透明の型番SK-B19-N-F-TMのページです。 型番SK-B19-N-F-TMに関する仕様情報を記載しております。
サンテナーB#19ーNフタ 透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンテナーB#19ーNフタ 透明
ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"用 フタ
サンボックス #340フタ明グレー
サンセパレーター90
サンボックスNS・Cフタ 透明
サンスノコ#660ー2(ベース)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,7091,7421,8371,1031,0606,130
通常出荷日8日目1日目8日目6日目8日目8日目
商品タイプその他ボックス型コンテナ-その他--
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)--
クリアブルーグレーグレークリア-
外形間口(mm)473-512-374-
外形奥行(mm)312-345580280-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト