ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンテナーB(42~46.6L) |
|
三甲 メッシュコンテナ サンテナーB型 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
ミスミ 中量キャスターラック 40支柱タイプ |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |

【特長】・全面網目のコンテナーです・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,867円 ( 5,354円 ) | 8日目 |
6,049円 ( 6,654円 ) | 8日目 |
5,549円 ( 6,104円 ) | 8日目 |
5,098円 ( 5,608円 ) | 8日目 |
5,098円 ( 5,608円 ) | 8日目 |
4,976円 ( 5,474円 ) | 8日目 |
4,976円 ( 5,474円 ) | 8日目 |
4,799円 ( 5,279円 ) | 8日目 |
5,089円 ( 5,598円 ) | 8日目 |
5,626円 ( 6,189円 ) | 8日目 |
6,245円 ( 6,870円 ) | 8日目 |
6,497円 ( 7,147円 ) | 8日目 |
5,098円 ( 5,608円 ) | 8日目 |
5,572円 ( 6,129円 ) | 8日目 |
【特長】
・全面網目のコンテナーです
・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):1,162円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):497円~

DICプラスチック
B型コンテナ(ブルー/レッド/イエロー)
4.5通常価格(税別):1,214円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~

岐阜プラスチック工業
リス ST型コンテナ
5通常価格(税別):1,159円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ(浅型)
4.9通常価格(税別):589円~

三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
4.7通常価格(税別):3,473円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ