17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンテナーB(10.1~19.8L)

サンテナーB(10.1~19.8L)

通常単価(税別)
3,0314,359
税込単価
3,3344,795
通常出荷日:8日目

【特長】・全面網目のコンテナーです・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:15 項目の仕様が未選択です

  • 材質(本体)

  • 容量(L)

  • 外形間口(mm)

  • 外形奥行(mm)

  • 外形高さ(mm)

  • 色詳細

  • 有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)

  • 材質詳細

  • 仕様

  • オプション

  • 質量(g)

  • 用途

  • 適用カード差し(別売)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

材質(本体)

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

色詳細

有効内寸(間口×奥行×高さ)

(mm)

材質詳細

仕様

オプション

質量

(g)

用途

適用カード差し(別売)

JANコード

備考

最小発注数量
ポリプロピレン(PP)
その他
10.1
500
370
73
オレンジ
452×337×57
-
両短辺ラベル剥離用シボ有
-
770
チルド品配送用コンテナー
-
-
B#10
5個
ポリプロピレン(PP)
ダークブルー
16.8
550
435
90
510×403×73
-
4辺ラベル剥離用リブ有
-
1225
トレーコンテナー
4辺中央45型
-
B#17FC(BB)
1個
ポリプロピレン(PP)
ダークブルー
25.5
627
438
118
580×391×100
-
-
-
1400
トレーコンテナー
両短辺12/17型、片長辺2/4型
4983049221857
B#18-2
1個
ポリプロピレン(PP)
その他
13.6
580
360
88
531×321×70
-
-
フタ
910
トレーコンテナー
両短辺13型
4983049221925
B#19-2
1個
ポリプロピレン(PP)
その他
14.4
656
405
68
乳白色
624×383×55
-
-
-
800
工業部品搬送用コンテナー
-
-
B#12-2
1個
ポリプロピレン(PP)
ダークブルー
16.8
550
435
90
510×403×73
-
4辺ラベル剥離用リブ有
-
1040
トレーコンテナー
両長辺中央、両短辺右45型
-
B#17FC(MM)
5個
ポリプロピレン(PP)
その他
16.8
550
435
90
グレー
510×403×73
-
4辺ラベル剥離用リブ有
-
1040
トレーコンテナー
両長辺中央、両短辺右45型
-
B#17FC(MM)
5個
ポリプロピレン(PP)
その他
16.8
550
435
90
510×403×73
-
4辺ラベル剥離用リブ有
-
1040
トレーコンテナー
両長辺中央、両短辺右45型
-
B#17FC(MM)
5個
その他
その他
11.2
628
438
54
576×388×40
ポリエチレン(PE)
-
-
1050
トレーコンテナー
-
-
B#18-3(孔有)
1個
ポリプロピレン(PP)
ダークブルー
20.8
628
438
98
583×393×80
-
-
-
1192
トレーコンテナー
両短辺12.5型
-
B#18-5(M)
1個
ポリプロピレン(PP)
ダークブルー
19.1
705
464
83
655×414×62
-
両短側面中央部ラベル剥離用シボ面有、長短側面ラベル剥離用リブ有
-
1440
-
-
-
B#19F
1個
ポリプロピレン(PP)
ダークブルー
19
575
389
114
531×345×93
-
両長辺左側及び両短辺中央にラベル剥離用シボ面有
フタ
1380
豆腐・こんにゃく配送用コンテナー
-
-
B#19K-2
1個
ポリプロピレン(PP)
ダークブルー
14.1
574
385
86
531×346×68
-
両短辺にラベル剥離用リブ有
フタ
1050
食品配送用コンテナー
-
-
B#19K-3
1個
ポリプロピレン(PP)
ダークブルー
19.8
620
366
117
573×323×97
-
-
-
1080
トレーコンテナー
-
4983049261952
B#19S
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,031
( 3,334 )
8日目
3,959
( 4,355 )
8日目
3,929
( 4,322 )
8日目
3,357
( 3,693 )
8日目
3,357
( 3,693 )
8日目
3,109
( 3,420 )
8日目
3,109
( 3,420 )
8日目
3,716
( 4,088 )
8日目
3,332
( 3,665 )
8日目
3,652
( 4,017 )
8日目
4,138
( 4,552 )
8日目
4,359
( 4,795 )
8日目
3,357
( 3,693 )
8日目
3,737
( 4,111 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面網目のコンテナーです
・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンテナーB(10.1~19.8L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンテナーB(10.1~19.8L)
サンテナーB(13.1~37.8L)
サンテナーB(19.8~28.4L)
サンテナーB(42~46.6L)
サンテナーB(3.2L/7.2L)
サンテナーB(46.5~58L)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,031-2,940 -2,492 -3,807 -1,723 -4,382 -
通常出荷日8日目6日目〜8日目8日目8日目8日目
商品タイプダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト