ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンテナーB(42~46.6L) |
|
三甲 サンテナーB ライトブルー |
|
三甲 メッシュコンテナ サンテナーB型 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
サカエ 中量作業台KVタイプ(組立式) |

【特長】・全面網目のコンテナーです・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,031円 ( 3,334円 ) | 8日目 |
3,959円 ( 4,355円 ) | 8日目 |
3,929円 ( 4,322円 ) | 8日目 |
3,357円 ( 3,693円 ) | 8日目 |
3,357円 ( 3,693円 ) | 8日目 |
3,109円 ( 3,420円 ) | 8日目 |
3,109円 ( 3,420円 ) | 8日目 |
3,716円 ( 4,088円 ) | 8日目 |
3,332円 ( 3,665円 ) | 8日目 |
3,652円 ( 4,017円 ) | 8日目 |
4,138円 ( 4,552円 ) | 8日目 |
4,359円 ( 4,795円 ) | 8日目 |
3,357円 ( 3,693円 ) | 8日目 |
3,737円 ( 4,111円 ) | 8日目 |
【特長】
・全面網目のコンテナーです
・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

天馬
収納ケース ロックス
5通常価格(税別):559円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):403円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):547円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ 本体/フタ
5通常価格(税別):745円~

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~

三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
0通常価格(税別):2,018円~

トラスコ中山
Fシリーズコンテナ(本体)
4.8通常価格(税別):1,125円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):880円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ