ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
ミスミ 中量キャスターラック 50支柱タイプ |




通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,540円 ( 6,094円 ) | 6日目 |
5,921円 ( 6,513円 ) | 6日目 |
7,794円 ( 8,573円 ) | 6日目 |
12,000円 ( 13,200円 ) | 6日目 |
7,909円 ( 8,700円 ) | 6日目 |
14,657円 ( 16,123円 ) | 6日目 |
【特長】
・全面網目のコンテナーです。
・ハンドル取付けにより、スタッキング(=積み重ね)とネスティング(=収納)ができます。
・操作が簡単で作業性が良く、空箱時の収納効率に優れています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):403円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):547円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ 本体/フタ
5通常価格(税別):745円~

三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
0通常価格(税別):2,018円~

トラスコ中山
Fシリーズコンテナ(本体)
4.8通常価格(税別):1,125円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):880円~

アズワン
モジュールコンテナー PZ-0001~PZ-0005
5通常価格(税別):570円~

アステージ
NWボックス
5通常価格(税別):2,065円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ