ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・全面網目のコンテナーです・ハンドル取付けにより、スタッキング(=積み重ね)とネスティング(=...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,373円 ( 5,910円 ) | 8日目 |
5,042円 ( 5,546円 ) | 8日目 |
5,663円 ( 6,229円 ) | 8日目 |
7,825円 ( 8,608円 ) | 6日目 |
5,105円 ( 5,616円 ) | 8日目 |
7,740円 ( 8,514円 ) | 8日目 |
7,740円 ( 8,514円 ) | 8日目 |
10,288円 ( 11,317円 ) | 6日目 |
6,522円 ( 7,174円 ) | 2日目 |
8,115円 ( 8,927円 ) | 1日目 |
11,048円 ( 12,153円 ) | 8日目 |
11,045円 ( 12,150円 ) | 6日目 |
【特長】
・全面網目のコンテナーです
・ハンドル取付けにより、スタッキング(=積み重ね)とネスティング(=収納)ができます
・操作が簡単で作業性が良く、空箱時の収納効率に優れています
<SK-A80K-BLL除き>
・ネスティングとハンドル及びフタを介してのスタッキングが可能です
・空箱時の収納効率に優れています
・ハンドル無し
<SK-A80K-BLL>
【用途】
・カニ搬送用
・運搬用
<SK-A80K-BLL>
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):547円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):403円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ 本体/フタ
5通常価格(税別):745円~

トラスコ中山
Fシリーズコンテナ(本体)
4.8通常価格(税別):1,125円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):880円~

トラスコ中山
コンテナ THC型 (Aタイプ) フタ
4通常価格(税別):438円~

三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
0通常価格(税別):2,018円~

アズワン
モジュールコンテナー PZ-0001~PZ-0005
5通常価格(税別):570円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ