ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |




通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,617円 ( 6,179円 ) | 6日目 |
6,009円 ( 6,610円 ) | 6日目 |
7,887円 ( 8,676円 ) | 6日目 |
16,811円 ( 18,492円 ) | 6日目 |
8,016円 ( 8,818円 ) | 6日目 |
15,025円 ( 16,528円 ) | 6日目 |
【特長】
・全面網目のコンテナーです。
・ハンドル取付けにより、スタッキング(=積み重ね)とネスティング(=収納)ができます。
・操作が簡単で作業性が良く、空箱時の収納効率に優れています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):1,162円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):497円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~

岐阜プラスチック工業
リス ST型コンテナ
5通常価格(税別):1,159円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ(浅型)
4.9通常価格(税別):589円~

三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
4.7通常価格(税別):3,473円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):756円~

三甲
TP規格コンテナ TPボックス
3通常価格(税別):1,113円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ