ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |





全面網目の分別用ダストボックスです。中フタなし(SKA-2-BR)、回転フタ(SKA-3-GR)、空き...
詳細を確認| 型番 | 色 | フタ形状 | 容量(L) | 外形間口(mm) | 外形奥行(mm) | 外形高さ(mm) | 材質 | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKA-2-BR | ブラウン | 中フタ無 | 160 | 662 | 462 | 898 | 本体:ポリエチレン(PE)、フタ:ポリプロピレン(PP) | 4620 |
| SKA-3-GR | 緑 | 回転フタ | 4770 | |||||
| SKA-4-BR | ブラウン | 空缶フタ | 4750 | |||||
| SKA-4-GR | 緑 | 4750 |
全面網目の分別用ダストボックスです。
中フタなし(SKA-2-BR)、回転フタ(SKA-3-GR)、空き缶フタ(SKA-4-BR、SKA-4-GR)の3種類のフタがあります。
【特長】
・掃除が簡単で衛生的な全面網目です。
・ハンドル取付けにより、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)ができます。
・操作が簡単で作業性が良く、空箱時の収納効率に優れています。

スリーエムジャパン
スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途

スリーエムジャパン
3M VHB 構造用接合テープ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):1,162円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):497円~

DICプラスチック
B型コンテナ(ブルー/レッド/イエロー)
4.5通常価格(税別):1,214円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~

岐阜プラスチック工業
リス ST型コンテナ
5通常価格(税別):1,159円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ(浅型)
4.9通常価格(税別):589円~

三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
4.7通常価格(税別):3,473円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ