17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンテナーA ハンドル付 青
  • サンテナーA ハンドル付 青

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サンテナーA ハンドル付 青

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SK-A33-H-BL

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・全面網目のコンテナーです。
・ハンドル取付けにより、スタッキング(=積み重ね)とネスティング(=収納)ができます。
・操作が簡単で作業性が良く、空箱時の収納効率に優れています。

ご注意

  • 火気厳禁

指定中の仕様・寸法情報

ブルー
容量(L)
33
外形間口(mm)
540
外形奥行(mm)
450
外形高さ(mm)
180
JANコード
4983049213357
トラスココード
217-4720
適用カード差し(別売)
-
有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
466×386×160
質量(g)
1930
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト