17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #9B-8
  • サンボックス #9B-8

サンボックス #9B-8

通常単価(税別)
3,009
税込単価
3,310
通常出荷日:6日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    8.8
  • 質量(g)
    795.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    両短辺2、4、10型
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #9B-8 製品特長・仕様

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
217-5261
1個
217-4864
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,009
( 3,310 )
6日目
3,009
( 3,310 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #9B-8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #9B-8
サンボックス #14-2B
サンボックス #40-2B 黄
サンボックス #K-10B 灰
サンボックス #6B 孔無
サンボックス #20
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,0093,3818,6523,3172,1713,952
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
容量(L)8.814.338.910.76.719.5
質量(g)795.000960.0002500880.0005901200
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)両短辺2、4、10型両短辺134型4辺21型、140型両短辺9S、118型-型番9L型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト