ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
三甲 サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L |
|
サカエ 中量作業台KVタイプ(組立式) |



【特長】
・型番:SK931000は標準型、型番:SK931003は鹿児島型ー1の鳥篭のふたです。
・適合本体(別売)はサンテナーA#100です。
・中央開閉式扉、ハンドル固定式です。

ショーワグローブ
トップフィット手袋 B0601 左右兼用

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

積水テクノ成型
BS型メッシュコンテナ ブルー
5通常価格(税別):12,683円~

リングスター
ツールケース スーパーバスケット(容量32L)
4通常価格(税別):1,156円~

リングスター
ツールケース スーパーバスケット(18L)
0通常価格(税別):1,069円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):542円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

アステージ
STボックス
0通常価格(税別):646円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):414円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Bタイプ)
4.5通常価格(税別):321円~

ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
4.8通常価格(税別):1,610円~