ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヒナ篭金網フタ SK912003
  • ヒナ篭金網フタ

ヒナ篭金網フタ

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • サイズ (mm)
    外形寸法:幅565×奥行435×高さ19
  • 仕様
    ヒナ篭金網フタ
  • トラスココード
    217-5564
  • 質量 (g)
    1200

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

SK912003
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SK912003の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
サイズ(mm)
外形寸法:幅565×奥行435×高さ19
仕様
ヒナ篭金網フタ
トラスココード
217-5564
質量(g)
1200

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK912003
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,312円
( 9,143円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンコー ヒナ篭金網フタ 912003です。
・適合本体(別売)はサンテナーB#40-2、B#40-4です。
・中央開閉式扉です。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヒナ篭金網フタの型番SK912003のページです。 型番SK912003に関する仕様情報を記載しております。
ヒナ篭金網フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒナ篭金網フタ
オランダ篭
エビ篭セット
虫篭4Kー4ーTS本体
万能篭 小ー3(フタ)
鳥篭12型(本体・フタ・中フタセット) 800594
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格8,312円3,487円4,733円2,492円394円11,813円
通常出荷日8日目8日目8日目6日目6日目7日目
商品タイプその他-----
その他オプション-----
サイズ(mm)外形寸法:幅565×奥行435×高さ19-----
仕様ヒナ篭金網フタ-----
トラスココード217-5564-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました