ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
新潟精機(SK) シクネスゲージ リーフ |
|
新潟精機(SK) シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm) |

【特長】
・土壌のpH値の測定用です。
【用途】
・畑、花壇、植木鉢などのpH値を簡単に測定。
【商品仕様】
・寸法(mm):W53XH290XD45
・土壌pH値測定が可能です。
・電池不要です。
・pH値3~10
・JANコード:4974425100040
・トラスココード:805-1208
・質量:55g

佐藤計量器製作所
佐藤 ポケットタイプPH計 SK-631PH (6418-00)

佐藤計量器製作所
手持屈折計 佐藤計量器製作所
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マザーツール
デジタル酸化還元電位計(ORP)メータ YK-23RP
5通常価格(税別):20,667円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):365円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(6A)
3.7通常価格(税別):320円