ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #8B SK-8B-F-TM
  • サンボックス #8B

サンボックス #8B

通常単価(税別)
2,889円
税込単価
3,178円
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • 色
    クリア
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    フタ
  • 適合コンテナ(メーカー商品名)
    サンボックス#8B-2 / サンボックス#8B
  • メーカー商品名
    サンボックス#8Bフタ
  • メーカー品番
    701202
  • トラスココード
    217-5040
  • 色
    透明
  • 質量 (g)
    310
  • 長辺寸法 (mm)
    452
  • 短辺寸法 (mm)
    280
  • 高さ (mm)
    26

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-8B-F-TM
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #8B 製品特長・仕様

SK-8B-F-TMの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
色
クリア
その他
オプション
詳細タイプ
フタ
適合コンテナ(メーカー商品名)
サンボックス#8B / サンボックス#8B-2
メーカー商品名
サンボックス#8Bフタ
メーカー品番
701202
トラスココード
217-5040
色
透明
質量(g)
310
長辺寸法(mm)
452
短辺寸法(mm)
280
高さ(mm)
26

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-8B-F-TM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,889円
( 3,178円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #8Bの型番SK-8B-F-TMのページです。 型番SK-8B-F-TMに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #8Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #8B
サンボックス #9B-8
ボックス型コンテナー サンボックス 8.8L
8.8L コンテナ
サンボックス #8-6
テンバコ 8
メーカー三甲三甲三甲エスコ三甲三甲
通常価格2,889円4,235円7,946円2,163円6,217円3,896円
通常出荷日8日目6日目11日目1日目7日目8日目
商品タイプボックス型コンテナ--ボックス型コンテナ-ボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)--ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)
色クリア-----
その他オプション-----
詳細タイプフタ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました