17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンファスナー
  • サンファスナー

サンファスナー

通常単価(税別)
42
税込単価
46
通常出荷日:6日目

【特長】・円板部の厚さは薄く装着後、他の作業にはまったく支障がありません。・フタをした状態で所定の穴に...

詳細を確認

    ご注意

    • 火気厳禁
    未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    サンファスナー 製品特長・仕様

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • 外形奥行(mm)

    • 外形高さ(mm)

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 材質1

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    外形奥行

    (mm)

    外形高さ

    (mm)

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    最小発注数量
    10
    19
    201-2798
    0.500
    ポリプロピレン(PP)
    1個
    -
    -
    201-1179
    1
    ポリエチレン(PE)
    1個
    -
    -
    200-9673
    0.850
    ポリエチレン(PE)
    1個
    -
    -
    201-2823
    0.450
    ポリプロピレン(PP)
    1個
    10
    18
    201-2768
    0.300
    ポリプロピレン(PP)
    1個
    -
    -
    201-1241
    1.100
    ポリエチレン(PE)
    1個
    10
    16
    201-1214
    0.200
    ポリプロピレン(PP)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    42
    ( 46 )
    6日目
    42
    ( 46 )
    6日目
    42
    ( 46 )
    6日目
    42
    ( 46 )
    6日目
    42
    ( 46 )
    6日目
    42
    ( 46 )
    6日目
    42
    ( 46 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・円板部の厚さは薄く装着後、他の作業にはまったく支障がありません。
    ・フタをした状態で所定の穴に押しこむことによりワンタッチでフタと本体を封印することができます。
    ・円板付根部をカッターナイフ等で切断することにより簡単にロック解除できます。
    ・サンファスナーはワンウェイ使用となります。

    ご注意

    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンファスナーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンファスナー
    玉コン3ーB型 (4把手、4印刷面、北海道型)
    269×174×101mm/3.2Lコンテナ(青)
    サンテナーB クリーム
    K型コンテナ(取手付)
    サンボックス ♯75 77.2L
    メーカー三甲三甲エスコ三甲ヒシ三商
    通常価格423,4011,0302,544 -2,714 -10,049
    通常出荷日6日目8日目1日目8日目4日目〜19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト