17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドラム缶キャップ
  • ドラム缶キャップ

ドラム缶キャップ

通常単価(税別)
5,049円~5,193円
税込単価
5,554円~5,712円
通常出荷日:8日目

【特長】・200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です・ドラム缶上の雨水溜りを防止し、缶の吸湿による...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 高さ (mm)
    35
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 色
    ブラック

ご注意

  • 火気厳禁
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

ドラム缶キャップ 製品特長・仕様

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 外径(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

トラスココード

質量(g)

JANコード

最小発注数量
597
217-5027
550.000
4983049809116
1個
592
217-5050
530.000
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,193円
( 5,712円 )
8日目
5,049円
( 5,554円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です
・ドラム缶上の雨水溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します
・耐候性、耐薬品性に優れるPEを使用しています

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドラム缶キャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドラム缶キャップ
パレット台車 D4-1111M 黒
保安灯ソーラー
TP規格コンテナ 68.7L
カード差しT2型 透明
ピュアクレート12P
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格5,049円-35,369円7,087円30,124円699円5,223円
通常出荷日8日目8日目8日目11日目8日目6日目
商品タイプ関連品-----
高さ(mm)35-----
材質1ポリエチレン(PE)-----
色ブラック-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト