ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
ミスミ 中量キャスターラック 50支柱タイプ |
|
ミスミ 軽中量ラック 150㎏タイプ |



【特長】・ガーデンシンク450専用の架台です。・面倒な工事が必要なく、簡単に組み立て、設置ができます。

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,682円 ( 9,550円 ) | 6日目 |
10,333円 ( 11,366円 ) | 6日目 |
13,567円 ( 14,924円 ) | 6日目 |
【特長】
・ガーデンシンク450専用の架台です。
・面倒な工事が必要なく、簡単に組み立て、設置ができます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):547円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):403円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ 本体/フタ
5通常価格(税別):745円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):880円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):283円~

三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
0通常価格(税別):1,559円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ(浅型)
4.9通常価格(税別):475円~

三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
4.7通常価格(税別):3,890円~