17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー フェンスジョイント ST50 ライトグレー SK-805974-GLL

サンコー フェンスジョイント ST50 ライトグレー

通常単価(税別)
421
税込単価
463
通常出荷日:6日目

【特長】・脚ピッチ50mmのウェイトに対応したジョイントです。・フェンスをストレート、直角に連結可能で...

詳細を確認
  • 質量(g)
    42.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-805974-GLL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンコー フェンスジョイント ST50 ライトグレー 製品特長・仕様

SK-805974-GLLの仕様・寸法情報

質量(g)
42.000
材質1
ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-805974-GLL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
421
( 463 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚ピッチ50mmのウェイトに対応したジョイントです。
・フェンスをストレート、直角に連結可能です。
・風や振動でも外れにくい様、つめがついています。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口 ×奥行×高さ:95×50×58
・出荷単位(個):100
・サンコー フェンスジョイント ST50 ライトグレー
・質量:42g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー フェンスジョイント ST50 ライトグレーの型番SK-805974-GLLのページです。 型番SK-805974-GLLに関する仕様情報を記載しております。
サンコー フェンスジョイント ST50 ライトグレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー フェンスジョイント ST50 ライトグレー
サンコー フェンスジョイント STー2 黒
サンテナーB ライトグレー
フィッティングホルダー ライトグレー
サンフエルキャリー ライトグレー
テンバコ 50
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4213404,1403,38120,9746,515
通常出荷日6日目8日目8日目8日目8日目8日目
質量(g)42.000-133034.000--
材質1ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました