17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

集水マス#250フタ SK-805383-WH

集水マス#250フタ

通常単価(税別)
2,920円
税込単価
3,212円
通常出荷日:6日目

【特長】・2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます・裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 外形間口 (mm)
    262
  • 外形奥行 (mm)
    262
  • 外形高さ (mm)
    30
  • その他
    オプション
  • 質量(g)
    650
  • 材質
    強化ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

型番:

SK-805383-WH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

集水マス#250フタ 製品特長・仕様

SK-805383-WHの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
色
ホワイト
外形間口(mm)
262
外形奥行(mm)
262
外形高さ(mm)
30
その他
オプション
質量(g)
650
材質
強化ポリプロピレン(PP)
色
-
仕様
アナナシ

絞り込み条件

  • 色

  • 色

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-805383-WH

色

色

仕様

最小発注数量
ホワイト
-
アナナシ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,920円
( 3,212円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます
・裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

集水マス#250フタの型番SK-805383-WHのページです。 型番SK-805383-WHに関する仕様情報を記載しております。
集水マス#250フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
集水マス#250フタ
サンボックス用フタ 各種
サンボックス #22フタ
グリーンコンテナ フタ
S型透明コンテナ フタ
T型コンテナフタ
メーカー三甲三甲三甲トラスコ中山トラスコ中山積水テクノ成型
通常価格2,920円855円 -5,432円1,118円 -1,551円 -1,504円 -
通常出荷日6日目1日目〜8日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプその他ボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
外形間口(mm)262-----
外形奥行(mm)262-----
外形高さ(mm)30-----
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました