17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PDC3シリーズ用 オプション
  • PDC3シリーズ用 オプション

PDC3シリーズ用 オプション

通常単価(税別)
1751,510
税込単価
1931,661
通常出荷日:7日目~8日目

・PDC100L-1(大口径側)、PDC200L-3、4、6、7、8、9のオプションです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

PDC3シリーズ用 オプション 製品特長・仕様

外観図

SK-804587-GL

SK-804588-WHNA

SK-804591-BL

SK-804702-WHNA

SK-804884-BK

SK-804884-RE

SK-804884-WHNA

SK-804884-YE

SK-804908-BL

SK-804916-GL

SK-804917-WHNA

SK-804937-01-BL

SK-804970-WHNA

SK-805363-WHNA

SK-805365-WHNA

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

トラスココード

質量(g)

材質1

高さ(mm)

最小発注数量
継手(アダプター)
216-6791
39.500
ポリエチレン(PE)
37
2個
栓(プラグ2型ー2)
216-5225
46.000
ポリエチレン(PE)
26
2個
栓(プラグ2型ー2中栓白)
216-5216
8.500
ポリエチレン(PE)
20
2個
栓(プラグ6型青)
216-6860
30
ポリプロピレン(PP)
29
2個
栓(プラグ5型白)
216-3633
28.000
ポリエチレン(PE)
27
2個
シールキャップ
216-3622
10.000
ポリエチレン(PE)
9.2
2個
シールキャップ
216-2110
10.000
ポリエチレン(PE)
9.2
2個
シールキャップ
216-5278
10.000
ポリエチレン(PE)
9.2
2個
シールキャップ
216-5273
10.000
ポリエチレン(PE)
9.2
2個
栓(プラグ7型青)
216-8374
35.000
ポリプロピレン(PP)
27
2個
栓(プラグ3型ー2)
216-3706
32.000
ポリエチレン(PE)
27
2個
栓(プラグ3型ー2中栓白)
216-8416
6.400
ポリエチレン(PE)
8
2個
栓(プラグ7型ー2青)
216-3620
33.000
ポリプロピレン(PP)
27
2個
保護キャップ(200Lー3保護キャップ)
216-5237
15
ポリエチレン(PE)
22
2個
栓(プラグ1型白)
216-8387
28.000
ポリエチレン(PE)
26
2個
パッキン(200Lー3パッキン白)
216-5271
0.720
ポリエチレン(PE)
5
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,510
( 1,661 )
7日目
567
( 624 )
8日目
219
( 241 )
8日目
338
( 372 )
8日目
338
( 372 )
8日目
233
( 256 )
8日目
233
( 256 )
8日目
233
( 256 )
8日目
279
( 307 )
8日目
282
( 310 )
8日目
567
( 624 )
8日目
263
( 289 )
8日目
676
( 744 )
8日目
338
( 372 )
7日目
338
( 372 )
8日目
175
( 193 )
8日目

詳細情報

基本情報

・PDC100L-1(大口径側)、PDC200L-3、4、6、7、8、9のオプションです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PDC3シリーズ用 オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PDC3シリーズ用 オプション
Fシリーズ用仕切板
Fシリーズ エコキャップ再生コンテナ 用フタ
Fシリーズコンテナ用フタ
コンテナ用フタ クリア
大型コンテナ ジャンボックス用フタ
メーカー三甲トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山東京硝子器械三甲
通常価格175-257 -1,4001,228952 -3,961 -
通常出荷日7日目〜1日目〜1日目1日目6日目1日目〜
商品タイプその他その他ボックス型コンテナボックス型コンテナその他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト