ファクトリーサプライ用品技術窓口

電線用ドラムL4-6 灰 SK-800703-01-GL
  • 電線用ドラムL4-6 灰

電線用ドラムL4-6 灰

通常単価(税別)
38,615
税込単価
42,477
通常出荷日:8日目

【特長】・電線などを巻き取るプラスチック製のドラムです【商品仕様】・外形寸法(mm)間口×高さ:760...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 種類
    電線用ドラム
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • トラスココード
    816-6653

ご注意

  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SK-800703-01-GL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

電線用ドラムL4-6 灰 製品特長・仕様

SK-800703-01-GLの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
種類
電線用ドラム
材質1
ポリプロピレン(PP)
トラスココード
816-6653
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-800703-01-GL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,615
( 42,477 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電線などを巻き取るプラスチック製のドラムです
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×高さ:760Φ×420
・出荷単位(個):1
・サンコー電線用ドラムL4-6 灰
・トラスココード:816-6653
・質量:15kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電線用ドラムL4-6 灰の型番SK-800703-01-GLのページです。 型番SK-800703-01-GLに関する仕様情報を記載しております。
電線用ドラムL4-6 灰のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電線用ドラムL4-6 灰
テンバコ Tフタ 灰
サンボックス #9N 灰
サンボックス #K-10B 灰
サンボックスMD20 灰
ボックス型コンテナ“サンボックス #6-3"
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格38,6153,0433,6663,3174,7942,316
通常出荷日8日目6日目8日目6日目6日目1日目
商品タイプその他-----
その他オプション-----
種類電線用ドラム-----
材質1ポリプロピレン(PP)-----
トラスココード816-6653-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました