ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

サンコー サンショップトレー33L 赤

サンコー サンショップトレー33L 赤 SK800657
通常単価(税別)
1,317円
税込単価
1,449円
通常出荷日:6日目

【特長】・持ち運びがしやすい大きさです。・サイズのバリエーションが豊富です。【用途】・スーパーの買い物...

詳細を確認
  • 火気厳禁

型番:

SK800657
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SK800657の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SK800657
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,317円
( 1,449円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びがしやすい大きさです。
・サイズのバリエーションが豊富です。
【用途】
・スーパーの買い物篭
・小物の収納
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:510×358×252
・内容量(L):30.1
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:412×274×225
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:412×274×225
・内容量(L):30.1
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:510×358×252
・出荷単位(個):50
・質量:205g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー サンショップトレー33L 赤の型番SK800657のページです。 型番SK800657に関する仕様情報を記載しております。
サンコー サンショップトレー33L 赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー サンショップトレー33L 赤
サンコー サンショップトレー グレー
スギコ アルミ配膳バット 33cm
PCガス洗浄瓶 1L/5L
ポリバケツ 5L~22L フタ付
ポリタル 容量 50L・75L
メーカー三甲三甲SUGICOコクゴ東京硝子器械アズワン
通常価格1,317円1,199円2,699円6,315円 -1,759円 -14,073円 -
通常出荷日6日目6日目2日目7日目2日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト