ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

サンコー サンショップトレー グレー

サンコー サンショップトレー グレー SK800653
通常単価(税別)
1,199円
税込単価
1,319円
通常出荷日:6日目

【特長】・持ち運びがしやすい大きさです。・サイズのバリエーションが豊富です。【用途】・スーパーの買い物...

詳細を確認
  • 火気厳禁

型番:

SK800653
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SK800653の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SK800653
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,199円
( 1,319円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びがしやすい大きさです。
・サイズのバリエーションが豊富です。
【用途】
・スーパーの買い物篭
・小物の収納
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:367×234×21
・内容量(L):1.3
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:318×215×18
・内容量(L):1.3
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:318×215×18
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:367×234×21
・出荷単位(個):50
・サンショップカーゴ、サンショップカーゴ27L兼用内トレー
・質量:175g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー サンショップトレー グレーの型番SK800653のページです。 型番SK800653に関する仕様情報を記載しております。
サンコー サンショップトレー グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー サンショップトレー グレー
サンコー サンショップトレー33L 赤
ミーニ ディスペンサー グレー
ポリ点眼瓶〈PE製〉未滅菌 2号 原色キャップ 赤(100本入)
タイトボックス #4/#5(2700/5600ml)
シール容器 容量 570ml~2100ml
メーカー三甲三甲東京硝子器械コクゴ東京硝子器械アズワン
通常価格1,199円1,317円860円2,326円2,121円 -1,128円 -
通常出荷日6日目6日目3日目8日目3日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました