ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

サンスノコ2号 灰

サンスノコ2号 灰 SK800502
  • サンスノコ2号 灰
通常単価(税別)
1,370円
税込単価
1,507円
通常出荷日:6日目

【特長】・衛生的、耐久性に優れたプラスチック製敷板です。・設置するスペースに合わせてカットや連結する事...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

SK800502
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SK800502の仕様・寸法情報

色
グレー
トラスココード
217-3142
質量(g)
104.000
材質1
ポリエチレン(PE)

型番リスト

表示件数
型番
SK800502
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,370円
( 1,507円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・衛生的、耐久性に優れたプラスチック製敷板です。
・設置するスペースに合わせてカットや連結する事が可能です。
【材質】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンスノコ2号 灰の型番SK800502のページです。 型番SK800502に関する仕様情報を記載しております。
サンスノコ2号 灰のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンスノコ2号 灰
サンスノコ #320
サンスノコ #740
330x750mm すのこ(木製/2枚)
ミヅシマ チェックチェッカー 150X150mm ベージュ
ナイキ フィットチェッカー
メーカー三甲三甲三甲エスコミヅシマ工業ナイキ
通常価格1,370円1,113円5,189円1,960円614円2,856円
通常出荷日6日目7日目7日目2日目4日目14日目
色グレーブルーブルー---
トラスココード217-3142217-4691217-1546---
質量(g)104.00087.0001140.000---
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)LDPE---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました