17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンパックカート N7940
  • サンパックカート N7940

サンパックカート N7940

通常単価(税別)
42,10985,076
税込単価
46,32093,584
通常出荷日:8日目

【特長】・ネスティングが可能です。ネスティングしたままの移動も可能です。・シンプル形状で清掃がしやすく...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他台車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 本体/オプション
    本体
  • 材質1
    棚板:ABS、フレーム:スチール(塗装仕上げ)、スペーサー・ボトルキャップ:PP
  • 長さ(mm)
    788
  • 幅(mm)
    395

ご注意

  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンパックカート N7940 製品特長・仕様

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

最小発注数量
40
816-6649
8500.0
765
1個
50
816-6650
10100.0
922
1個
80
816-6651
14800.0
1393
1個
90
816-6652
16100.0
1446
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,109
( 46,320 )
8日目
45,366
( 49,903 )
8日目
66,893
( 73,582 )
8日目
85,076
( 93,584 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネスティングが可能です。ネスティングしたままの移動も可能です。
・シンプル形状で清掃がしやすく、いつでも清潔さを保ちます。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンパックカート N7940のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンパックカート N7940
サンフエルキャリー ライトグレー
サンキャリー 6090(Φ75)
プラトレイ 7940 クリーム
サンテナーB#19ーNフタ 透明
SNコンテナーN #7フタ-2 グレー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格42,109-25,17717,0423,0472,0591,271
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプその他台車平台車----
本体材質樹脂製樹脂製----
本体/オプション本体本体----
材質1棚板:ABS、フレーム:スチール(塗装仕上げ)、スペーサー・ボトルキャップ:PPポリプロピレン(PP)----
長さ(mm)788680----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト