ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L |





【特長】
・ジャンボックス用のフィッティング中栓受け台。
・取り外したフィッティング中栓(赤いキャップ)の紛失防止としてご使用頂けます。
【用途】
・ジャンボックス#400、#500、#1000、#1000H4、#1200、#1400用フィッティング中栓受け台
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ニッサチェイン
オーバルスリーブ AYP

 画像](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223301870343/223301870343_001_20230801115840.jpg)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):547円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):403円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ 本体/フタ
5通常価格(税別):745円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):880円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):283円~

三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
0通常価格(税別):1,559円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ(浅型)
4.9通常価格(税別):475円~

三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
4.7通常価格(税別):3,890円~