17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネス台車
  • ネス台車

ネス台車

  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    200
  • 本体/オプション
    本体
  • ライトグレー
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • キャスター径(mm)
    Φ100
  • 幅(mm)
    563

ご注意

  • 火気厳禁
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ネス台車 製品特長・仕様

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 高さ(mm)

  • 長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

長さ(mm)

最小発注数量
816-6646
9600.0
912
959
1個
816-6647
15000.0
912
959
1個
816-6648
10700.0
896
912
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,715
( 32,687 )
8日目
36,032
( 39,635 )
8日目
31,532
( 34,685 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル付の台車です。
・台車を後方より押し込むと台板部がはね上がり、台車どうしがネスティングします。
・収納効率に優れるネスティング機構付の4輪台車です。

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネス台車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネス台車
サンフエルキャリー ライトグレー
サンキャリー 6090(Φ75)
サンコータル台車
パレット台車 D4-1111M 黒
サンボックス460フタ 乳白色
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格29,715-20,97417,04212,722 -27,0114,854
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ運搬車平台車----
本体材質樹脂製樹脂製----
均等荷重(kg)200200----
本体/オプション本体本体----
ライトグレーライトグレー----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト