17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

プラドラムクローズタイプ PDC200Lシリーズ
三甲
輪郭用触針
東京精密
防護ネット【60個入り】
ミスミ
PDC1シリーズ用 オプション
  • PDC1シリーズ用 オプション

PDC1シリーズ用 オプション

通常単価(税別)
1451,510
税込単価
1601,661
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・サンコー PDC1シリーズ用 オプションです。・PDC200L-1、2ドラム口部の栓です...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

PDC1シリーズ用 オプション 製品特長・仕様

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
26
216-8417
29.000
2個
4
216-8388
10.800
2個
46
216-2092
50.000
2個
15
216-5215
14.000
2個
10
216-3692
15.000
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
338
( 372 )
8日目
145
( 160 )
8日目
1,510
( 1,661 )
8日目
282
( 310 )
8日目
231
( 254 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サンコー PDC1シリーズ用 オプションです。
・PDC200L-1、2ドラム口部の栓です。
・火気厳禁です。

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PDC1シリーズ用 オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PDC1シリーズ用 オプション
PDC200Lー5用 オプション
サンボックス #1-2
カード差しT1型 透明
サンコー PDC200Lー5用 200Lー5パッキン 白
サンボックス #6B 孔無 SK6Bシリーズ
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格145-275 -1,1902161151,625
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ関連品関連品----
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト