17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #7K孔有 SK7K-W
  • サンボックス #7K孔有

サンボックス #7K孔有

通常単価(税別)
2,974
税込単価
3,271
通常出荷日:6日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • トラスココード
    217-5034
  • 質量(g)
    600
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK7K-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #7K孔有 製品特長・仕様

SK7K-Wの仕様・寸法情報

トラスココード
217-5034
質量(g)
600
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK7K-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,974
( 3,271 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #7K孔有の型番SK7K-Wのページです。 型番SK7K-Wに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #7K孔有のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #7K孔有
サンボックス #6B 孔無
サンコー TPボックス TP3161.5取手+水抜き孔有 クリーム
サンボックス #K-10B 灰
テンバコ Kフタ
サンボックス(NSシステム)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,9742,17116,8843,3173,3682,338 -
通常出荷日6日目6日目8日目6日目6日目6日目〜
トラスココード217-5034217-7890108-4923217-5116217-4867-
質量(g)6005904350.000880.000970-
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました