17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #75ー2フタ ロック付 青 SK-75-2-FL-BL
  • サンボックス #75ー2フタ ロック付 青

サンボックス #75ー2フタ ロック付 青

通常単価(税別)
3,105
税込単価
3,416
通常出荷日:8日目

【特長】・サンボックス#75-2B、#75-2M、#75-2C、#75-2CM用のフタです。・ロック取...

詳細を確認
  • 外形奥行 (mm)
    471
  • トラスココード
    168-4063
  • 質量(g)
    822.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-75-2-FL-BL
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #75ー2フタ ロック付 青 製品特長・仕様

SK-75-2-FL-BLの仕様・寸法情報

外形奥行(mm)
471
トラスココード
168-4063
質量(g)
822.000
材質1
ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-75-2-FL-BL
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,105
( 3,416 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンボックス#75-2B、#75-2M、#75-2C、#75-2CM用のフタです。
・ロック取付により、ボックスに蓋を固定でき、風等によるフタの外れを防止できます。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #75ー2フタ ロック付 青の型番SK-75-2-FL-BLのページです。 型番SK-75-2-FL-BLに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #75ー2フタ ロック付 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #75ー2フタ ロック付 青
サンボックス #2Sー2フタ
テンタル 75-2フタ
サンボックス #27-2フタ 青
サンボックス #60ー3フタ
サンボックス #14-2フタ
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,1051,0203,6613,3703,2801,590
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
外形奥行(mm)471-----
トラスココード168-4063217-7538-217-7911217-7603217-7928
質量(g)822.00060.000-815.0001200300
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト