ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |
|
三甲 サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |




【特長】・サンボックスの専用フタです。【材質】・ポリプロピレン(PP)

【特長】
・サンボックスの専用フタです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

寺田ポンプ製作所
小型汚水用水中ポンプ


長谷川工業
作業台ライトステップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アステージ
STボックス
0通常価格(税別):665円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):756円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Bタイプ)
4.5通常価格(税別):387円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~

三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
4.7通常価格(税別):3,473円~

三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
0通常価格(税別):3,015円~

矢崎化工
ボックス型コンテナ ポリテナー PTシリーズ
0通常価格(税別):788円~

トラスコ中山
S型透明コンテナ
5通常価格(税別):3,464円~