ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #16、#32、#64(導電)用フタ SK702510

サンボックス #16、#32、#64(導電)用フタ

通常単価(税別)
6,040円
税込単価
6,644円
通常出荷日:1日目

サンボックス #16(導電)、サンボックス #32(導電)、サンボックス #64(導電)に共通して使用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質(本体)
    導電性ポリプロピレン
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    217-7574
  • JANコード
    4983049489028
  • 質量(g)
    762
  • 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
    610×449×29
  • 色
    ブラック
  • 表面抵抗値
    10^6Ω以下
  • メーカー品番
    702510

ご注意

  • 火気に近づけないでください。

型番:

SK702510
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
型番SK702510
メーカー品番702510
対応コンテナーサンボックス #16
サンボックス #32
サンボックス #64
外寸610×449×29mm

※サンボックス #64についてはこちらをご覧ください。

SK702510の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(本体)
導電性ポリプロピレン
その他
オプション
トラスココード
217-7574
JANコード
4983049489028
質量(g)
762
外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
610×449×29
色
ブラック
表面抵抗値
10^6Ω以下
メーカー品番
702510

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK702510
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,040円
( 6,644円 )
1日目

詳細情報

基本情報

サンボックス #16(導電)、サンボックス #32(導電)、サンボックス #64(導電)に共通して使用できるフタです。
コンテナー本体同様に導電性を備えています。
【特長】
・2点間表面抵抗値が10^6Ω/cm以下です(印加電圧:DC 500V)。静電破壊とホコリの付着を完全に防止します。
・材質はポリプロピレンに導電材を特殊配合しているため、表面を拭き取ったり、洗浄しても導電性に変化がありません。
・導電層が表面だけでなく樹脂全体にわたっているため、帯電防止効果と共に静電除去効果があります。
・温度、湿度の影響をほとんど受けません。
・錆が発生せず、金属製に比べ軽量です。

ご注意

  • 火気に近づけないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #16、#32、#64(導電)用フタの型番SK702510のページです。 型番SK702510に関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #16、#32、#64(導電)用フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #16、#32、#64(導電)用フタ
導電性ボックス型コンテナ 204733 サンボックス#47(導電)
導電性コンテナ 679033 テンバコED-32M2
導電性折りたたみコンテナ用フタ
導電性コンテナ テンバコED
導電性コンテナ 679023 テンバコED-76
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格6,040円13,308円14,312円4,908円10,702円19,930円
通常出荷日1日目1日目11日目1日目11日目11日目
商品タイプその他導電性コンテナ-その他--
材質(本体)導電性ポリプロピレン導電性ポリプロピレン-導電性ポリプロピレン--
その他オプション--オプション--
トラスココード217-7574253-4288379-2156268-2756177-7746379-2149
JANコード4983049489028--4983049489004-4983049013308
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました