17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

餅トレーN型

餅トレーN型

通常単価(税別)
8,82410,431
税込単価
9,70611,474
通常出荷日:8日目

【特長】・落しフタのしようにより、軟化状態の餅を板状に形状を整え、段積み時に生じる隙間により冷気が行き...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 火気厳禁
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    201002CL00-C【特長】
    ・落しフタのしようにより、軟化状態の餅を板状に形状を整え、段積み時に生じる隙間により冷気が行きわたり、餅の固化時間を短縮させることができます。
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:586×386×77
    ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:586×386×77
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:530×325×55
    ・内容量(L):10.4
    ・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:530×325×55
    ・出荷単位(個):10
    ・底面、側面強度抜群
    ・質量:1660g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)
    SK702409【特長】
    ・軟化状態の餅を板状に形状を整え、段積み時に生じる隙間により冷気が行きわたり、餅の固化時間を短縮させることができます。
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:577×325×44
    ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:577×325×44
    ・板部寸法(mm):531×325×22
    ・出荷単位(個):10
    ・嵌合商品:餅トレーN型
    ・質量:950g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    仕様3

    最小発注数量
    ・落しフタのしようにより、軟化状態の餅を板状に形状を整え、段積み時に生じる隙間により冷気が行きわたり、餅の固化時間を短縮させることができます。
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:586×386×77・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:586×386×77・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:530×325×55
    ・内容量(L):10.4・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:530×325×55・出荷単位(個):10・底面、側面強度抜群・質量:1660g・ポリプロピレン(PP)・クリーム
    1個
    ・軟化状態の餅を板状に形状を整え、段積み時に生じる隙間により冷気が行きわたり、餅の固化時間を短縮させることができます。
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:577×325×44・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:577×325×44・板部寸法(mm):531×325×22
    ・出荷単位(個):10・嵌合商品:餅トレーN型・質量:950g・ポリプロピレン(PP)・用落しフタ 青
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,824
    ( 9,706 )
    8日目
    10,431
    ( 11,474 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・落しフタのしようにより、軟化状態の餅を板状に形状を整え、段積み時に生じる隙間により冷気が行きわたり、餅の固化時間を短縮させることができます。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    餅トレーN型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    餅トレーN型
    L型メッシュトレー
    トレーコンテナー
    サンテナーA#50N
    エッグトレー
    ポットトレー
    メーカー三甲積水テクノ成型岐阜プラスチック工業三甲三甲三甲
    通常価格8,824-2,381 -2,539 -6,277 -430 -1,368 -
    通常出荷日8日目1日目〜1日目〜8日目6日目〜6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト